Míč šroubová jednotka
TVS
Odolná lineární jednotka pro vysoké zachycení osové síly. Opakovatelnost až do 0.02 µm
Dostupné velikosti
220
- Pohyb je vykonáván dvěma lineárními recirkulačními kuličkovými ložisky v klecích a předpjatým kuličkovým šroubem
- Lineární jednotka vyrobená na vyžádání s přizpůsobeným zdvihem až do 3,5 m
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Obzvlášť vhodné pro „jednoosé“ konfigurace s těžkými náklady a přesahy
- Poháněno předpjatým kuličkovým šroubem s různými velikostmi průměru a typy závitu.
- Standardní třída přesnosti ISO 7, na vyžádání třída ISO 5.
- Ochrana lineárních vedení a kuličkového šroubu, umístěná uvnitř hliníkového profilu, je zajištěna pomocí ochranného měchu
Unit : mm |
TVS 220 |
Maxi. working stroke | 3500 |
Rail size | 25 |
Ball screw diameter | 32 |
Ball screw lead | 5-10-20-32 |
Précision max. ISO 7 | 0,05 mm/300 mm |
Répétability max. ISO 7 | 0,02 |
Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný
Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?