Ultra Precise

TT

Rigid linear table with very high positioning accuracy up to 10 µm. Stroke up to 3 m
Dostupné velikosti
100 155 225 310
  • Pohyb je vykonáván dvěma lineárními recirkulačními kuličkovými ložisky v klecích a předpjatým kuličkovým šroubem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Řízeno předpjatým kuličkovým šroubem s různými velikostmi průměru a vedení. Standardní třída přesnosti ISO 7, na vyžádání třída ISO 5.
  • Všechny montážní plochy, a také vnější povrchy profilu, jsou opracovány tak, aby zajišťovaly extrémně přesný pohyb po celou dobu zdvihu.
  • Všechny lineární stoly TT jsou na 100% kontrolovány a doručeny s inspekční zprávou.
Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

You need some help with a 3D file?