Přesné lineární pohybové stoly
TR tables
Beztřecí stůl je vyroben z oceli nebo litiny.Pečlivě opracovaný a tvarovaný pro zajištění vysoké přesnosti pohybu. Ideální pro těžká břemena.
Dostupné velikosti
TR1
TR2
TR3
TR6
TR9
Lineární stoly jsou k dispozici s různými valivými prvky, jako jsou příčné válečky nebo kuličky.Vysoká dynamika: V=50 m/min - A=50 m/sec2Navrženo tak, aby uneslo velké zatížení: až 4,5 t na lineární stůl a zároveň zajistilo vysokou tuhost systému.
Dočasně najdete 3D soubor zde.
Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný
Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?