Válečkový suport - válcovaný profil

TQN-P

Plně výsuvný válečkový suport. Cenově výhodné a vhodné pro vertikální aplikace. Tlumení v uzavřené poloze jako standard a speciální zpracování na vyžádání. Volitelné povrchové úpravy jsou k dispozici.
Dostupné velikosti
30 40
Zdvih až 1 970 mm. Maximální užitečné zatížení více než 1 600 N/pár.
  • Nitriding (NOX) hardened rail tracks. Through-hardened rollers
  • Suitable for automatic cycles with moderate speeds
  • The stroke (extension) can be easily adapted as required. Please note that this changes the load capacity values
  • Smooth and silent motion
  • End stop in closed position with integrated rubber damper
  • Suitable for vertical or flat mounting configurations. Refer to axial load capacity values / pairs
  • Operating temperature range from -20 to +80°C

Vhodné pro vertikální montáž nebo montáž na ploché povrchy. V druhém případě viz osové/párové nosné kapacity

Černá oxidace společně s mikro olejovou impregnací implementována po celé koleji. Odolnost proti korozi (solnému spreji) 120 hodin. Ve verzi Q až 700 hodin

You need some help with a 3D file?