Válečkový suport - kalené oběžná dráha

TLQ-P

Plně výsuvný válečkový suport pro náročné průmyslové aplikace. Kompaktní na výšku a vhodný pro vertikální aplikace. Tlumení v uzavřené poloze standardně a speciální opracování na vyžádání. Volitelné povrchové úpravy k dispozici.
Dostupné velikosti
18 28 43
Dostupná životnost a průhyb suportu. Maximální užitečné zatížení více než 3 800 N/pár. Zdvih až 1 970 mm.
  • High load capacity due to its special through-hardened rollers with double row ball bearings
  • Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, variable strokes, etc.) thanks to its hardened raceways and rollers
  • Rails and sliders made of cold drawn high performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with rigid profile
  • The only industrial slides on the market allowing a calculation of the product’s lifetime: dynamic load capacities in the catalogue
  • Stroke (extension) can be easily adapted according to requirements. Please note that the load capacity values are modified as a result
  • Smooth and silent motion
  • Miniature version in size 18 with nitrured raceway, cross-section 18×29.4 mm
  • Vhodné pro vertikální montáž nebo montáž na ploché povrchy. Viz osová/párová kapacita nosné kapacity
  • Doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu

Provozní teplota mezi -20°C a +110°C

You need some help with a 3D file?