Válečkový suport - válcovaný profil

TLN-P

Plně výsuvné válečkové kluzáky. Cenově výhodné a s vysokou ohybovou tuhostí. Tlumení v uzavřené poloze ve standardním provedení a speciální opracování na přání. Volitelné povrchové úpravy k dispozici.
Dostupné velikosti
30 40
Zdvih až 1 980 mm. Maximální užitečné zatížení přes 3 600 N/pár
  • Nitriding (NOX) hardened rail tracks. Through-hardened rollers
  • Suitable for automatic cycles with moderate speeds
  • The stroke (extension) can be easily adapted as required. Please note that the load carrying capacity values will change
  • Smooth and silent motion
  • Suitable for vertical mounting configurations
  • End stop in closed position with integrated rubber damper
  • Operating temperature range from -20 to +80°C

Černá oxidace společně s mikro olejovou impregnací implementována po celém pojezdu. Odolnost proti korozi (solnému spreji) 120 hodin. Ve verzi Q až 700 hodin

Verze HP dostupná na vyžádání s nosnými kapacitami navýšenými o +40 až +50% (dvě řady jezdců)

You need some help with a 3D file?