Inovační

Speedy Rail

Lineární pojízdné vedení pro dlouhé zdvihy, těžké náklady a vysokorychlostní použití - pokryté polyamidovými vlákny
Dostupné velikosti
35 48 60 90 120 180 250
  • Unikátní produkt na trhu, jelikož nepotřebuje ani promazávání ani údržbu. Lehký, tichý, vysoce spolehlivý a jednoduchý na sestavení
  • Samonosná kolej z extrudovaného hliníku s hloubkově eloxovanou úpravou povrchu
  • Jediná samonosná kolej od společnosti ROLLON, kde funguje kolej zároveň jako nosník a může tak odolat ohybům a torznímu napětí
  • Vhodné pro použití v nepříznivých podmínkách jako jsou brusná prostředí, odštěpky dřeva, či kovu…
  • Díky opěrnému systému s axiální opravou jsou mají pojízdné vozíky vysoce samovyrovnávací vlastnosti. Vyrovnání úhlového zkřivení kolejového vedení, které je způsobeno ohybem kolejového vedení
  • Kompenzace vychýlení až do 8 mm u konfigurace dvou souběžných os
  • Běžně používáno v systémech automatického mytí, v automobilovém průmyslu, konkrétně u strojů zajišťujících přenos v rámci svařovacích linek
  • Na stranách každé koleje jsou dvě rybinové drážky. Různé sady náhradních dílů (rybinové/pojízdné) jsou k dispozici a umožňují: jednoduché propojení kolejnic do nekonečných délek:
    – nasazování kolejí na podvozek
    – přichycení stojanu

K dispozici jsou dva typy jezdců: Ve tvaru V nebo válcovitý.

Jezdce ve tvaru V doporučujeme pro „lehčí“ použití v omezeném prostoru. Jsou vybaveni soustřednými a excentrickými osami pro rychlou úpravu kontaktu mezi jezdci a kolejí.

Pro použití s těžkými zátěžemi jsou dostupní válcovití jezdci, již sestaveni na kolejnicových podložkách. Někteří z nich se nazývají „oscilující“: Jsou vybaveni plovoucími oporami, které umožňují drobnou rotaci podložky tak, aby odpovídala vychýlení samonosné struktury. Podložky jsou vybaveny soustřednými a excentrickými oporami pro rychlou úpravu kontaktu mezi jezdci a kolejí

Kolej s profilem z extrudovaného hliníku tvrzená eloxováním (700 HV). Jezdci jsou vyrobeni z oceli, či nerezové oceli, a jsou pokryti tufovaným plastovým potahem, odolným vůči znečištění.

Provozní teplota mezi -30°C a +80°C

You need some help with a 3D file?