Aluminium

RTU Rack & Pinion

Robotic Transfer Unit with aluminium body, rack and pinion drive for robots up to 1500 Kg
Dostupné velikosti
170-2 170P-2 280-1 280-2 280P-2 360-2

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

  • Přenosová jednotka robota poháněná hřebenem a pastorkem je navržena tak, aby rozšířila pracovní rozsah každého robota až do hmotnosti 1500 kg.
  • Robot Transfer Unit je vyroben z jednoho nebo dvou samonosných extrudovaných hliníkových profilů AL 6060 T6 spojených pomocí tuhých spojovacích příčníků.
  • Hliníkové profily jsou odolné proti korozi a jsou extrudovány tak, aby vytvářely vysoce propracovanou geometrii, která zaručuje co největší moment setrvačnosti a co nejmenší hmotnost.
  • Přepravník se pohybuje na dvou paralelních recirkulačních válečkových lineárních vedeních se šesti bloky (osmi u velikostí 170P-2 a 280P-2) umístěnými tak, aby jej podpíraly a podporovaly všechna dopadající zatížení a momenty.
  • Bloky lze mazat pomocí automatického systému.

■ Vhodné pro každého robota do 1500 kg.
■ Šest různých velikostí: 280-1, 170-2, 170P-2, 280-2, 280P-2 a 360-2.
■ Tři možnosti mazání pro snížení a zjednodušení údržby.
■ Tři typy krytů pro ochranu osy.
■ Vysoce kvalitní komponenty a konkurenceschopné výkony.
■ Snadná a rychlá montáž.
■ Možnost dosažení potenciálně nekonečného počtu zdvihů.
■ Možnost přizpůsobení, kontaktujte naše technické oddělení

You need some help with a 3D file?