Hliník

RTU Open Belt

Robot Transfer Unit with aluminium body and belt drive for small industrial robots.
Dostupné velikosti
120-1S 160-1S 220-1S

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

  • Vhodné pro všechny menší průmyslové roboty (např. hmotnost do 140 Kg nebo užitečné zatížení do 20 Kg)
  • Tahová síla přenášená polyuretanovým pásem vyztuženým ocelí.
  • Přepravník se pohybuje po dvou paralelních lineárních vedeních se čtyřmi samomaznými bloky kuličkových ložisek s recirkulací, umístěných tak, aby podporovaly přepravník a všechna dopadající zatížení a momenty.
  • Polyuretanový řemen eliminuje potřebu mazání pohonného systému.
  • Rychlé instalace a uvedení do provozu je dosaženo díky tomuto řešení dodávanému na klíč s montážní deskou robota, nivelačními patkami, řetězem pro uložení kabelu a převodovkou.
  • Možné úpravy na míru, kontaktujte prosím naše technické oddělení.
  • Siła ciągu jest przenoszona przez wzmocniony stalą pas poliuretanowy.
  • Karetka porusza się na dwóch równoległych prowadnicach liniowych z czterema samosmarującymi, recyrkulacyjnymi blokami łożysk kulkowych, ustawionymi tak, aby wspierać karetkę i wszystkie występujące obciążenia i momenty.
  • Poliuretanowy pasek eliminuje potrzebę smarowania układu napędowego.
  • Najszybsza instalacja dzięki rozwiązaniu “pod klucz”. Dostarczany z płytą montażową robota, nóżkami poziomującymi, łańcuchem nośnym kabla i przekładnią.
You need some help with a 3D file?