Nejprodávanější Serie.

R-Smart

Lineární aktuátor se zjednodušeným designem. Kvůli své rychlosti implementace se jedná o velmi prodávanou sérii
Dostupné velikosti
120 160 220 230 280
  • Pohyb zajišťují dvě lineární recirkulační kuličková vedení a ozubený pás
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Vyhrazeno pro „jednoosou“ konfiguraci s těžkým nákladem, vysokým momentem a rychlostí práce.
  • Obzvláště vhodné pro uchycení na hraně, jelikož je pás držen a veden ložisky
  • Úroveň ochrany vhodná pro prostředí dílen
  • Odolná, samonosně stojící struktura díky obdélníkovému průřezu hliníkového profilu
  • Rychlé a jednoduché uchycení převodovky přímo do hlavu motoru pomocí rozšiřujícího náboje. Volné umístění motoru/převodovky v hlavici pohonu
  • Užitečné doplňky: převodovky, montážní sady, držák senzoru
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x E-SMART 50 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
2 x E-SMART 80 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 R-SMART 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

R-SMART 120 
R-SMART 160 
R-SMART 220
Profile width/height (mm) 120 x 65 160 x 90 220 x 100
Rail size (mm) 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 6050 6000 5900
Special stroke (mm) 11200 11200 11100
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?