Long Stroke

Prismatic Rail

Linear roller guide for long stroke, high load and high speed applications
Dostupné velikosti
28 35 55
  • Tvrzené ocelové drážky. Nosná kapacita až 15000N/skluznou lištu. Max. rychlost 7 m/s. Max. zrychlení 20 m/s²
  • Díky opěrnému systému s axiální opravou jsou mají pojízdné vozíky vysoce samovyrovnávací vlastnosti. Vyrovnání úhlového zkřivení, způsobeného ohybem kolejového vedení
  • Kompenzace vychýlení až do 4 mm při konfiguraci dvou souběžných os
  • Propojení kolejí umožňuje nekonečnou délku
  • Kolej vyrobená z tvrzené oceli C45. Tvrdost > 58 HRC

Hliníkový jezdec může být upraven různým množstvím válečků, od 3 do 6. Válečky jsou pak dostupné ve dvou variantách; ve tvaru V či válcovité

Provozní teplota mezi -10°C a +80°C

Vhodné pro použití ve špinavých prostředích

Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný

Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?