Cable Chain Carrier

PAS

Precise self-supported axis for strokes from 3 to 50 m. Payload from 200 to 1000 Kg
Dostupné velikosti
118 140 170 220 230 280 360
  • Pohyb zajištěn pojízdným vozíkem, jedoucím na dvou hranolovitých kolejích z tvrzené oceli a systémem hřebenu a pastorku s tvrzenými a broušenými spirálovitými zuby
  • Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Vhodné jak pro konfiguraci montáže dvou os paralelně, tak pro jednoosou konfiguraci
  • V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
  • Velmi dobrá opakovatelnost i přes velké délky
  • Integrovaný energetický řetěz a kanál jsou k dispozici. Možnost několika samostatných vozíků
  • Na vozíku je umístěný otočný čep pro absorpci vad paralelnosti a úhlových vad, vznikajících ohybem profilu
  • K dispozici několik mechanických možností: držák detektoru, automatické promazávání, vertikální blokátor, ochranný přístroj proti pádu…
  • Rozhraní pro připojení možné (pro výrobu víceosého systému Pick & Place – Vzít a umístit)

Velmi odolná samonosná osa. Hliníkový profil s velmi vysokou hodnotou setrvačného momentu, umožňující mezeru mezi pilíři až do 6 m

Jednoduchá montáž a umisťování profilu nosných pilířů. „Volné“ upevnění v drážce hliníkového profilu

Unit: mm PAR 170 PAR 200 PAR 220 PAR 230 PAR 280 PAR 360
Height/Width  170×120 200×120 220×120 230×120 280×170 360×200
Max. stroke 11100 11100 11050 11400 10800 10800
Spécial stroke Unlimited
Max. repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?