Rack & Pinion
PAR
Self-supported axis for strokes from 3 to 50 m
Dostupné velikosti
170
200
220
230
280
360
- Pohyb vykonáván pomocí dvou lineárních recirkulačních kuličkových ložisek a pomocí systému hřebenu a pastorku s tvrzeným a broušeným spirálovým ozubením
- Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Vyhrazeno pro „jednoosou“ konfiguraci s těžkým nákladem, vysokým momentem a rychlostí práce.
- Velmi dobrá opakovatelnost i přes velké délky
- Integrovaný energetický řetěz a kanál jsou k dispozici. Možnost několika samostatných vozíků
- Na vozíku je umístěný otočný čep pro absorpci úhlové vady, vznikající ohybem profilu
- K dispozici několik mechanických možností: držák detektoru, automatické promazávání, vertikální blokátor, ochranný přístroj proti pádu…
- Lineární vedení umístěná na opracovaných površích
- Běžně používáno v systémech přenosu dílů mezi strojem, dopravníkem a nakládací/vykládací stanicí
- Rozhraní pro připojení možné (pro výrobu víceosého systému Pick & Place – Vzít a umístit)
Velmi odolná samonosná osa. Hliníkový profil s velmi vysokou hodnotou setrvačného momentu, umožňující mezeru mezi pilíři až do 6 m
Jednoduchá montáž a umisťování profilu nosných pilířů. „Volné“ upevnění pilířů v drážce hliníkového profilu
Unit: mm | PAS 118 | PAS 140 | PAS 170 | PAS 200 |
Height/Width | 118×60 | 140×140 | 170×120 | 200×120 |
Rail size | 15 | 20 | 20 | 20 |
Maxi. Stroke | 9550 | 7100 | 11100 | 11100 |
Special stroke | Illimitée | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Unit: mm | PAS 220 | PAS 230 | PAS 280 | PAS 360 |
Height/Width | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Rail size | 25 | 25 | 30 | 35 |
Maxi. Stroke | 11050 | 11350 | 10800 | 10800 |
Special stroke | Unlimited | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |

You need some help with a 3D file?