Profil tažený za studena

NTSU

Kuličkový suport s nadměrným prodloužením (200 %). Volitelné povrchové úpravy a speciální obrábění na vyžádání. K dispozici je kompletní sortiment příslušenství, například oboustranný zdvih a aretační systémy.
Dostupné velikosti
40 50 60 80 100
Zdvih do 3 000 mm. Maximální užitečné zatížení nad 7 800 N/pár.
You need some help with a 3D file?