Válcovaný profil
NTB
Kuličkové kluzáky s plným výsuvem. Volitelné povrchové úpravy a speciální opracování na vyžádání. K dispozici je kompletní sortiment příslušenství, jako jsou zajišťovací a tlumicí systémy.
Dostupné velikosti
27
Zdvih až 1 300 mm. Maximální užitečné zatížení nad 800 N/pár.
Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný
Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?