Profil tažený za studena
NTA
Tuhý kuličkový suport s částečným prodloužením (50 %) nabízející širokou škálu velkých profilů. Volitelné povrchové úpravy a speciální obrábění na vyžádání. K dispozici je kompletní sortiment příslušenství, jako jsou zajišťovací a tlumicí systémy.
Dostupné velikosti
70
80
100
120
150
Zdvih až 1 260 mm. Maximální užitečné zatížení více než 8 000 N/pár.

You need some help with a 3D file?