High load capacity
Mono Rail Miniature
Re-circulating ball bearings miniature linear guide with high load capacity and rigidity
Dostupné velikosti
7
9
12
15
- Vedení LM s velmi vysokou nosnou kapacitou, přesností a tuhostí
- Aby bylo dosaženo výrobního potenciálu, je zapotřebí zajistit přesně upravené povrchy, a také použití fixačních šroubů typu 12-9
- Lineární přesnost méně než 0,02 mm pro kolejnici o délce 500 mm
- Hlavní rozměry jednokolejky odpovídají standardům trhu. Zaměnitelnost s ostatními výrobci je možná
- Provozní teplota mezi -20°C a +80°C
- Výhybka kolejí možná (obrábění konců koleje). Několik možných tříd předpětí pro jezdce
Kolej z martenzitické nerezové oceli
Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version
Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)

You need some help with a 3D file?