Linear recirculating roller guide

MG Rail

Roller guide suitable for high precision and high rigidity applications, especially for machine tools.
Dostupné velikosti
25 35 45 55 65
  • Zjednodušené válečkové posuvné cesty :
    Geometrie a směry válečkových kluzných drah byly vypočteny pomocí MKP podle každého jednotlivého předpětí, čímž byly zajištěny nejlepší parametry nosnosti a dosažitelné přesnosti po celou dobu.
  • Válečky s logaritmickým profilem :
    Válce jsou vyrobeny podle nejnovějších poznatků teorie valivých těles, čímž je zajištěna vysoká tuhost, maximální nosnost a dlouhá životnost.
  • Inovativní systém mazání :
    Zavádění maziva do přední hlavy je řízeno pomocí zpětných ventilů. Tyto ventily jsou instalovány na obou stranách kluzných cest vozíku a zabraňují zpětnému toku maziva při posunu. S minimálním množstvím maziva, nezávisle na montážní poloze, bude zajištěno dokonalé rozložení po kluzných drahách.
  • Rovnoměrnost posuvu :
    Díky racionalizovaným poloměrům vnitřních recirkulačních systémů jsou pulzační jevy omezeny na minimum, a tím je kladen nízký odpor při pohybu vpřed.
  • Ochrana vozíku :
    Posuvné cesty jsou dobře chráněny pomocí příčných a podélných těsnění, která zajišťují dobrou těsnost (i ve znečištěném prostředí).
  • Vyměnitelnost :
    Malé konstrukční tolerance zajišťují zaměnitelnost vozíků. Obě strany vedení lze použít jako referenční.
  • Kovová ochranná lišta :
    Lišta, která chrání a zakrývá upevňovací otvory, zabraňuje použití uzavíracích uzávěrů, čímž výrazně zkracuje celkovou dobu montáže a zefektivňuje stírání.
  • Antikorozní nátěr : vozíky a vodítka mohou být opatřeny antikorozním nátěrem HCP.
You need some help with a 3D file?