Tlumení v uzavřené poloze - profil tažený za studena

LTH-S

Tuhý kuličkový suport s plným výsuvem. Speciální obrábění na vyžádání. Volitelné povrchové úpravy k dispozici.
Dostupné velikosti
30 45
Zdvih až 1 522 mm. Maximální užitečné zatížení více než 2 200 N/pár.
  • 2 sizes available: 30 (section 30×20 mm) and 45 (45×26 mm)
  • Fast assembly thanks to an optimised interface (number of screws deducted for slide mounting) and all the more so as the length is large
  • S” version with reinforced and damped stainless steel stops (suitable for dynamic applications with shocks)
  • Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
  • Rigid slide due to its design: Intermediate element with beam profile type IPN ultra-rigid
  • Suitable for moderate manual operation, without impacts

V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž

Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků. Pro verzi LTH…S: -20 až +50°C

Velmi vysoká odolnost proti vlhkosti, která může být zlepšena za pomoci zinko-niklového potahu a použití kuliček z nerezové oceli (volitelné)

 

You need some help with a 3D file?