Nerezová ocel - válcovaný profil

HVC-X

Kuličkový suport s plným výsuvem. Profil z nerezové oceli AISI 304. Speciální zpracování na vyžádání.
Dostupné velikosti
58
Zdvih do 1 500 mm. Maximální užitečné zatížení nad 900 N/pár.
  • Safe handling thanks to numerous accessories: locking, stops and shock absorbers, holding in position, drive discs (not cumulative for some)
  • Bilateral stroke possible. Also optionally available with synchronizing disc for the intermediate element
  • Ease of assembly: Designed for easy access for assembly on one side of the slide. Optimised number of screws for slide mounting, especially when the length is large
  • Stroke can be adapted to suit requirements on request. Please note that the load carrying capacity values will change as a result
  • Suitable for moderate manual operation, without shocks

Výborná odolnost proti solnému spreji až po 1000 h

Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků

Na nosné kapacity, uvedené v katalogu, použijte činitel tlumení (damping factor) 0,6

You need some help with a 3D file?