Nerezová ocel - profil tažený za studena

HTT-X

Tuhý kulový suport s částečným prodloužením (50 %). Profil z nerezové oceli AISI 304. Speciální obrábění na vyžádání
Dostupné velikosti
30 40 50
Zdvih až 760 mm. Maximální užitečné zatížení nad 1 200 N/pár.
  • 3 sizes available: 30 (30×15 mm section), 40 (40×18.5), 50 (50×19.5)
  • Safe handling thanks to numerous accessories: locking, stops and shock absorbers, holding in position, drive discs (not cumulative for some)
  • Ease of assembly: Design adapted for easy access for assembly on one side of the slide.  Optimized number of screws for the slide mounting, especially when the length is important
  • Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
  • Suitable for moderate manual operation, without shocks

Výborná odolnost proti solnému spreji

Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků

U ocelové verze použijte moderační koeficient 0,6 pro nosné kapacity uvedené v katalogu

You need some help with a 3D file?