Nerezová ocel - profil tažený za studena
HGT-X
Tuhý kuličkový suport s plným výsuvem. Profil z nerezové oceli AISI 304. Speciální obrábění na vyžádání.
Dostupné velikosti
60
80
100
120
150
200
240
Zdvih až 2 000 mm. Maximální užitečné zatížení nad 8 500 N/pár.
- Wide range, 6 sizes, section from 60×32 to 240×74 mm
- Safe handling: locking options, stops and shock absorbers in closed position (sizes 60 and 80 for L= 1 000 mm), holding in position, drive discs
- Very rigid slide by design: intermediate element with ultra-rigid IPN type beam section
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
- Stroke possible on both sides. Also available with optional synchronizing disc for the intermediate element
- Suitable for moderate manual operation, without shocks
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků
Výborná odolnost proti solnému spreji
Maximální nosná kapacita 1200 kg. U ocelové verze použijte moderační koeficient 0,6 pro nosné kapacity uvedené v katalogu

You need some help with a 3D file?