HGT
Rigid and full extension ball slide. Up to 2000 Kg/pair
Dostupné velikosti
60
80
100
120
150
200
240
Globální data
- Wide range, 6 sizes, section from 60×32 to 240×74 mm. Maximum load up to 2 000 Kg
- Safe handling: locking options, stops and shock absorbers in closed position (sizes 60 and 80 for L= 1000 mm), position holding, drive discs
- Very low opening/closing force due to minimal deflection
- Very rigid slide due to its design: intermediate element with ultra-rigid IPN beam profile
- Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values are modified as a result
- Double-sided stroke possible. Optionally with synchronizing disk for the intermediate element
- Suitable for moderate manual operation, without shocks
Hlavní doporučení
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Protikorozní materiály a ochrany
Velmi vysoká odolnost proti vlhkosti, která může být zlepšena za pomoci zinko-niklového potahu a použití kuliček z nerezové oceli (volitelné)
životní prostředí
Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C s výjimkou volitelných prvků a doplňků
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?