Válcovaný profil

H1C

Cenově výhodný kuličkový suport s nadměrným prodloužením (150 %) pouze pro základní použití. Oboustranný zdvih na přání . Volitelné povrchové úpravy k dispozici a speciální obrábění na vyžádání.
Dostupné velikosti
75
Zdvih až 2 250 mm. Maximální užitečné zatížení přes 900 N/pár.
  • Safe handling with the options hold open and/or closed, shock absorber in closed position
  • Easy mounting: Design adapted for easy access to mounting on one side of the slide.
  • Two-sided stroke possible
  • Quick mounting by an optimized number of screws for slide mounting, especially when the length is important
  • Stroke can be adapted on request according to requirements. Please note that the load carrying capacity values will change as a result
  • Suitable for moderate manual operation without impacts
  • Wide operating temperature range from -20 to +170°C excluding options and accessories

Montáž na hranu je nezbytná

Velmi vysoká odolnost proti vlhkosti, která může být zlepšena za pomoci zinko-niklového potahu a použití kuliček z nerezové oceli (volitelné)

You need some help with a 3D file?