Portálový systém H-Bot
H-Bot
Přesný a koordinovaný pohyb, lehká konstrukce se dvěma pevnými motory a jedním řemenovým pohonem, minimální vibrace a vysoký dynamický výkon.
Dostupné velikosti
64
Maximální zdvih osy X: 2500 mm
Maximální zdvih osy Y: 2500 mm 1500 mm
Minimální zdvih: 200 mm
Lineární systém H-BOT je kompaktní řešení určené pro vysokorychlostní aplikace vyžadující přesné interpolované vedení os X a Y. Má lehkou konstrukci se dvěma pevnými motory a jedním hnacím řemenem, což zaručuje vysokou dynamiku při minimálních vibracích.
- Lineární kuličková ložiska s recirkulací a pohon ozubeným řemenem.
- Systémy na míru s přizpůsobenými zdvihy.
- Na vyžádání je k dispozici technický soubor s výkazem výpočtů.
- Řemen s průchodem “H” pro snížení hmotnosti na palubě.
- Užitečné příslušenství: převodovky, montážní sady převodovek, montážní držáky, držáky koncových spínačů.
- Maximální provozní rychlost: 5 m/s
- Maximální zrychlení: 50 m/s²
- Maximální nosnost: 6 kg
- Opakovatelnost: ±0,1 mm

You need some help with a 3D file?