Profil tažený za studena - kalené dráhy
DSS
Kuličkový suport s plným prodloužením pro náročné průmyslové aplikace. Velmi kompaktní tloušťka a vysoká ohybová tuhost. Volitelné povrchové úpravy a speciální obrábění na vyžádání.
Dostupné velikosti
28
35
43
63
Dostupná životnost a průhyb suportu. Přizpůsobitelné prodloužení až o 120 %. Zdvih až 2 026 mm. Maximální užitečné zatížení přes 18 000 N/pár.
- Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test, etc.) thanks to its hardened bearing races
- Version “S” with reinforced and cushioned stop, “B” with locking in closed position (for this option separate left and right slides), “D” with bilateral travels
- Very low opening/closing force due to minimal deflection
Play-free steel slide over the entire stroke. - The only industrial slides on the market allowing lifetime calculation
- Rails and sliders made of cold-drawn high-performance steel for optimised mass and inertia. Intermediate element with a very rigid S-profile
Excellent quality of movement even under load - The stroke can be adapted on request as required. Please note that the load capacity values are changed as a result.
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu
Provozní teplota mezi -20°C a +80°C. Pro verzi DS…S: -20 až +50°C

You need some help with a 3D file?