Tlumení v uzavřené poloze - Oboustranný zdvih

DSD

Kuličkový suport s plným výsuvem pro náročné průmyslové aplikace. Velmi kompaktní tloušťka a vysoká ohybová tuhost. Volitelné povrchové úpravy a speciální obrábění na vyžádání.
Dostupné velikosti
28 35 43 63
K dispozici je životnost a průhyb suportu. Maximální užitečné zatížení přes 25 000 N/pár. Zdvih až 1758 mm.

V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž

Doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu

Provozní teplota mezi -20°C a +80°C. Pro verzi DS…S: -20 až +50°C

You need some help with a 3D file?