Zajištění v uzavřené poloze - kalené oběžnice
DSB
Kuličkový suport s úplným vysunutím pro náročné průmyslové aplikace. Velmi kompaktní tloušťka a vysoká ohybová tuhost. Speciální obrábění na vyžádání. Volitelné povrchové úpravy k dispozici.
Dostupné velikosti
28
35
43
Dostupná životnost a průhyb suportu. Maximální užitečné zatížení více než 7 000 N/pár. Zdvih až 2 026 mm.
V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž
Doporučujeme namontovat koncové uzávěry zvenku pojezdu
Provozní teplota mezi -20°C a +80°C. Pro verzi DS…S: -20 až +50°C

You need some help with a 3D file?