Profil tažený za studena - kalené oběžnice

DBN

Kuličkový suport s plným výsuvem pro náročné průmyslové aplikace. Kompaktní na výšku a pro ploché montážní konfigurace. Standardně oboustranný zdvih a volitelné povrchové úpravy. Speciální obrábění na vyžádání.
Dostupné velikosti
22 28 35 43
K dispozici životnost a průhyb suportu. Přizpůsobitelné rozšíření až o 120 %. Zdvih až 2 026 mm. Maximální užitečné zatížení přes 1 800 N/pár.
  • Designed for demanding applications (high loads and speeds, shocks, crash test …) thanks to its hardened raceways
  • Clearance-free steel slide over the entire stroke
  • The only industrial slide on the market allowing lifetime calculation
  • Rail and slide in high performance cold drawn steel for an optimization of mass and inertia
  • End stops outside the slide recommended
  • Excellent quality of movement even under load
  • Stroke can be adapted on request as required. Please note that the load capacity values are subject to change
  • Flat mounting configuration possible (axial load capacity values / pairs)

V průběhu návrhu zajistěte, že díry, sloužící k uchycení na obou stranách koleje, jsou dostupné pro pozdější jednoduchou montáž

Rozsáhlá provozní teplota mezi -20°C a +170°C

You need some help with a 3D file?