UR+ Certification
Cobot Transfer Unit
Plug & Play package for UR Robots
Dostupné velikosti
CTU120-1S
CTU160-1S
CTU220-1S
Rollon CTU obsahuje: osu, motor, pohon, převodovku, energetický řetěz s kabely, elektrickou skříň Rollon, senzory a software Rollon URcap.
■Testovánoa certifikováno společností Universal Robots pro snadnou integraci s jejich koboty UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 a UR30.
■ Vhodné pro horizontální i vertikální montáž.
■ Délka zdvihu až 5 500 mm, s kroky po 500 mm.
■ Certifikovaný, tlumený a kompaktní energetický řetěz, ideální pro nepřetržité automatizované cykly. High-Flex kabel a vzduchové trubky na vyžádání.
■Vyhrazená spojovací deska na vozíku pro rychlou a snadnou montáž cobota UR.
■Sada pro montáž profilů (výškově nastavitelná) na vyžádání pro vyrovnání případné nesouososti.
CTU MODEL | UR MODEL | PAYLOAD (kg) | UR WEIGHT (kg) |
CTU 120-1S | UR3e UR5e |
3 5 |
11 21 |
CTU 160-1S | UR10e UR16e |
12.5 16 |
34 33 |
CTU 220-1S | UR20 UR30 |
25 35 |
64 64 |

You need some help with a 3D file?