Curved rail
CLT
Modular system that allows to create or remodel oval, rectangular and square circuits
Dostupné velikosti
43
Kolejnice CLT jsou navrženy tak, aby bylo možné snadno vytvářet flexibilní konfigurace kombinací přímých a zakřivených kolejnic. K dispozici jsou dva poloměry (165 mm a 302,5 mm) a délky přímých kolejnic až 2000 mm. Vodicí kolejnice jsou broušené a zaručují nízké tření, vynikající jízdní vlastnosti a nízkou hlučnost. Jsou nitridovány (tvrdost 60 HRC), aby byla zajištěna vysoká nosnost a odolnost proti korozi.
- Oblouková kolejnice (CLTN43) je vyrobena z obráběné a nitridované oceli, se standardními poloměry 165 mm a 302,5 mm a standardními úhly 90° a 180°.
- Rovná kolejnice (CLTN43) je vyrobena z tažené a nitridované oceli. Je k dispozici v různých délkách: 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm a 2000 mm.
- CLT má podložky s hliníkovou deskou nebo čtyřmi pevnými válečky, které jsou umístěny podle použitého poloměru.
- Válečky jsou vybaveny dvojitou řadou kuličkových ložisek, která zajišťují vysokou zatížitelnost v axiálním i radiálním směru. Všechny válečky jsou vybaveny plastovým těsněním proti stříkající vodě (2RS).
- Válečky mají dva body styku s kolejnicí, jsou mazány na celou dobu životnosti a seřízeny pro optimální provoz.
- Podložky mohou být vybaveny pomalu uvolňujícími se mazacími plstěnými podložkami, které jsou navrženy tak, aby zůstávaly v neustálém kontaktu s pojezdovými kolejnicemi a zajišťovaly optimální mazání.
- Pomocí automatického čerpadla lze pojezdové kolejnice mazat otvory v kolejnici.
- Pro montáž je CLT dodáván s ocelovým vyrovnávacím blokem (CL43-01W) pro snadnější a správnou instalaci.
- K dispozici je také hliníková distanční vložka (CL43-03W) pro montáž obvodu na montážní plochu bez kolize s válečky.
- Dostupné velikosti: 43.
- Maximální provozní rychlost*: 7 m/s (276 in/s).
- Maximální zrychlení*: 15 m/s² (590,55 in/s2).
- Maximální radiální zatížitelnost*: 8000 N (na jeden kluzák) v závislosti na použití (zatížení a dynamika)
- Teplotní rozsah: -20 °C až +120 °C (-4 °F až +248 °F).
**V závislosti na použití jsou válečky a vodítka komponenty vhodné pro vysoké rychlosti a zrychlení, které musí být vyhodnoceny podle přepravované hmoty. V přechodu mezi rovnými a zakřivenými úseky omezují setrvačné síly přípustnou rychlost nebo přepravovanou hmotu…

You need some help with a 3D file?