Řemenový pohon

CLS

Uzavřený systém lineárních modulů nabízí ochranu před nečistotami.
Dostupné velikosti
60 90
Základní hmotnost jednotky (nulový zdvih): 7,3 kg Lineární hmotnost jednotky: 1,03 kg/100 mm Hmotnost vozíku: 1,2 kg Maximální rychlost: 4 m/s Opakovatelnost bez zatížení: 0,1 mm Obvod kladky: 220 mm/otáčku Velikost řemene: 32 AT 10 Maximální tažná síla na řemenu: 1740 N Hlavní moment setrvačnosti Y: 203 cm^4 Hlavní moment setrvačnosti Z: 278 cm^4 Lineární osy poháněné řemenem s pohonem omega pro vertikální aplikace Rychlost až 3 m/s Přesnost opakování ±0,1 mm Maximální užitečné zatížení až 11,5 kN
You need some help with a 3D file?