Čistý pokoj
Clean Room System One
Kompaktní lineární jednotka navržená pro použití v čistých prostorech
Dostupné velikosti
50
65
80
110
- Pohyb zajišťuje lineární vedení s recirkulačními kuličkami v klecích a ozubený pás umístěný uvnitř profilu
- Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Vhodné pro konfigurace, u kterých jsou dvě jednotky zapojeny paralelně
- V jednoosé konfiguraci vyhrazeno pro střední zátěže s malým přesahem
- Těsnění je zajištěno polyuretanovou ochrannou vrstvou, vedenou miniaturními ložisky
- Užitečné doplňky: převodovky, montážní sady, držák senzoru…
- Speciální armatury namontované na obou koncích jednotky pro připojení k sacímu systému pro vakuové pumpování
ONE 50 |
ONE 65 |
ONE 80 |
ONE 110 |
|
Profile width/height (mm) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size (mm) | 12 | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Maxi. Repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný
Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?