Kompletní vodicí systém
Base Line
Base Line se skládá z kolejnic, vodicích válečků a vozíků a poskytuje kompletní vodicí systém pro lehká a střední břemena.
s prostorově úspornou konstrukcí.
Dostupné velikosti
DC 10,54
DC16.8
DC16,65
DC 25.95
C 10
C 18
C 22
C 30
Kolejnice mohou být vyrobeny z hliníkového těla a dvou ocelových hřídelí, které mají buď dvě dráhy, nebo jednu ocelovou hřídel s jednou dráhou. K dispozici jsou v nerezovém provedení pro zvýšení trvanlivosti a odolnosti proti korozi.Posuvníky jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku a mají ocelové vodicí válečky s profilem gotického oblouku vybavené kuličkovými ložisky.Tyto vodicí válečky jsou dodávány se samosvornými podložkami a šestihrannou maticí pro montáž. Jsou k dispozici v nerezovém provedení.Maznice se dodává s již namazaným filcem. Použité mazivo je na bázi minerálního oleje.

You need some help with a 3D file?