Boční kryty z vulkanizované pryže na nerezové oceli
ATS
Ochranné kroužky ATS PROTECTION RINGS zaručují delší životnost koncovky tyče a chrání vnitřní a vnější kroužek před prachem a nečistotami. Lze je použít v případě úplného otočení vnitřního kroužku.
Dostupné velikosti
5 → 50
ATS Material: vulcanized rubber on stainless steel ring.
Rod End Size | Ring Type | D (mm) | D1 (mm) | B (mm) | M (mm) | M1 (mm) | A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ATS 5 | 5,25 | 8,3 | 2,4 | 0,50 | 0,8 | 11,2 |
6 | ATS 6 | 6,25 | 9,5 | 3,1 | 0,69 | 0,9 | 12,7 |
8 | ATS 8 | 8,25 | 12,4 | 5,1 | 1,20 | 1,4 | 17,8 |
10 | ATS 10 | 10,25 | 13,5 | 5,6 | 1,20 | 1,4 | 20,3 |
12 | ATS 12 | 12,25 | 18,5 | 6,4 | 1,20 | 1,7 | 28,6 |
14 | ATS 14 | 14,25 | 18,5 | 6,4 | 1,20 | 1,7 | 28,6 |
16 | ATS 16 | 16,25 | 22,4 | 6,8 | 1,20 | 1,7 | 31,7 |
18 | ATS 18 | 18,25 | 26,2 | 8,3 | 1,20 | 1,7 | 35,2 |
20 | ATS 20 | 20,25 | 25,2 | 10,0 | 1,50 | 2,3 | 38,3 |
25 | ATS 25 | 25,25 | 33,8 | 12,7 | 1,50 | 2,3 | 53,1 |
30 | ATS 30 | 30,25 | 35,8 | 14,0 | 1,50 | 2,3 | 55,9 |

You need some help with a 3D file?