Řemenový pohon - možnost řetězového převodu lanových nosičů

2XYZ ESMART+RSMART+ZCH

Nejoblíbenější 3D portál pro užitečné zatížení do 150(*) kg. Rychlost/zrychlení až 3 m/s a 10 m/s²
Dostupné velikosti
50/120/60 80/160/90 100/160/100 100/220/170
Pracovní prostor konfigurovatelný až do : X : 10 880 mm Y : 4 500 mm Z : 2 500 mm (*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí doplňkových možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.
  • Pohyb je způsoben pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkami v klecích a pomocí ozubeného pásu
  • To se skládá z lineárních jednotek „E-SMART“, „R-SMART“ a „Modline ZCH“
  • Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
  • Manipulátor vyráběn na zakázku s přizpůsobeným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Rychlá a jednoduchá montáž převodovek přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje. Volné umístění motoru/převodovky v hlavici pohonu
  • Užitečné doplňky: energetický řetěz, redukce, montážní sady, držák senzoru
E80/R120/Z60
E80/R160/Z90
E100/R160/Z100
E100/R220/Z170
Payload (Kg)
0 … 35 kg
0 … 30 kg
12 … 70 kg
0 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6075
500 … 5970
500 … 5970
500 … 5970
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2000
250 … 2500
250 … 2500
Z Stroke (mm)
250 … 500
250 … 1000
250 … 1500
250 … 1500

 

You need some help with a 3D file?