2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
Dostupné velikosti
65/130/65
80/160/130
110/220/160
- Skládající se ze systému lineárních jednotek Plus System ELM CR, Robot CR a SC CR. Zkratka „CR“ znamená „Corrosion Resist“ (Odolné vůči korozi)
- Lineární jednotky vybavené vnitřními a vnějšími součástkami z nerezové oceli, jakými jsou například: ložiska, lineární vedení, šrouby, matice a další
- Pohyb je způsoben pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkami a pomocí ozubeného pásu
- Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
- Manipulátor vyráběn na zakázku s přizpůsobeným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Užitečné doplňky: redukce a jejich montážní sady, držák senzoru
65/130/65 |
80/160/130 |
110/220/160 |
|
Payload (Kg) |
0 … 30 kg |
12 … 80 kg |
35 … 100 kg |
X Stroke (mm) |
500 … 6130 |
500 … 5980 |
500 … 5900 |
Y Stroke (mm) |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
250 … 3000 |
Z Stroke (mm) |
250 … 1250 |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný
Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat

You need some help with a 3D file?