Maximální únosnost a tuhost
FG SW
Konstrukce s plným počtem jehlových válečků pro maximální únosnost a tuhost.
Vnější průměry se pohybují od 16 mm do 250 mm.
Optimalizovaný profil vnějšího kroužku pro lepší kontaktní vlastnosti.
Vnější průměry se pohybují od 16 mm do 250 mm.
Optimalizovaný profil vnějšího kroužku pro lepší kontaktní vlastnosti.
Dostupné velikosti
16
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
230
250
270
Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
You need some help with a 3D file?