Snížené požadavky na domazávání
KR
Konstrukce s klecí jehlových válečků pro snížené požadavky na domazávání.
Vnější průměry v rozmezí od 16 mm do 90 mm.
Více bodů pro domazávání: na straně hlavy, na straně čepu a radiálně na čepu.
Vnější průměry v rozmezí od 16 mm do 90 mm.
Více bodů pro domazávání: na straně hlavy, na straně čepu a radiálně na čepu.
Dostupné velikosti
16
19
22
24
26
28
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
You need some help with a 3D file?