Boční kryty z vulkanizované pryže na nerezové oceli

ATS

Ochranné kroužky ATS PROTECTION RINGS zaručují delší životnost koncovky tyče a chrání vnitřní a vnější kroužek před prachem a nečistotami. Lze je použít v případě úplného otočení vnitřního kroužku.
Dostupné velikosti
5 → 50

ATS Material: vulcanized rubber on stainless steel ring.

Rod End Size Ring Type D (mm) D1 (mm) B (mm) M (mm) M1 (mm) A (mm)
5 ATS 5 5,25 8,3 2,4 0,50 0,8 11,2
6 ATS 6 6,25 9,5 3,1 0,69 0,9 12,7
8 ATS 8 8,25 12,4 5,1 1,20 1,4 17,8
10 ATS 10 10,25 13,5 5,6 1,20 1,4 20,3
12 ATS 12 12,25 18,5 6,4 1,20 1,7 28,6
14 ATS 14 14,25 18,5 6,4 1,20 1,7 28,6
16 ATS 16 16,25 22,4 6,8 1,20 1,7 31,7
18 ATS 18 18,25 26,2 8,3 1,20 1,7 35,2
20 ATS 20 20,25 25,2 10,0 1,50 2,3 38,3
25 ATS 25 25,25 33,8 12,7 1,50 2,3 53,1
30 ATS 30 30,25 35,8 14,0 1,50 2,3 55,9
You need some help with a 3D file?