DGE SX
Kloubové ložisko s kuličkovým kontaktem, kluzná kombinace ocel/ocel, podle DIN ISO 12240-2
Dostupné velikosti
25 → 200
Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
DURBAL angular contact spherical-plain bearing sliding combination steel / steel, according to DIN ISO 12240-2
- Outer ring: ball bearing steel, hardened, ground, phosphated, with oil groove and drill holes
- Joint ball: ball bearing steel, hardened, ground, phosphated
- Maintenance: maintenance required, oiled on delivery, initial lubrication by the user
- Tolerances: see on this page
- Temperature range: -40° C to +200° C
size 130-200 only on request
Special characteristics:
- Use for taking up axial loads in addition to the radial forces.
- Is also suited to alternating dynamic loads.
For shaft diameters from 25 mm to 200 mm.
| Type | d (mm) | D (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|
| DGE 25 SX | 25 | 47 | 15 |
| DGE 28 SX | 28 | 52 | 16 |
| DGE 30 SX | 30 | 55 | 17 |
| DGE 32 SX | 32 | 58 | 17 |
| DGE 35 SX | 35 | 62 | 18 |
| DGE 40 SX | 40 | 68 | 19 |
| DGE 45 SX | 45 | 75 | 20 |
| DGE 50 SX | 50 | 80 | 20 |
| DGE 55 SX | 55 | 90 | 23 |
| DGE 60 SX | 60 | 95 | 23 |
| DGE 65 SX | 65 | 100 | 23 |
| DGE 70 SX | 70 | 110 | 25 |
| DGE 75 SX | 75 | 115 | 25 |
| DGE 80 SX | 80 | 125 | 29 |
| DGE 85 SX | 85 | 130 | 29 |
| DGE 90 SX | 90 | 140 | 32 |
| DGE 95 SX | 95 | 145 | 32 |
| DGE 100 SX | 100 | 150 | 32 |
| DGE 105 SX | 105 | 160 | 35 |
| DGE 110 SX | 110 | 170 | 38 |
| DGE 120 SX | 120 | 180 | 38 |
| DGE 130 SX | 130 | 200 | 45 |
| DGE 140 SX | 140 | 210 | 45 |
| DGE 150 SX | 150 | 225 | 48 |
| DGE 160 SX | 160 | 240 | 51 |
| DGE 170 SX | 170 | 260 | 57 |
| DGE 180 SX | 180 | 280 | 64 |
| DGE 190 SX | 190 | 290 | 64 |
| DGE 200 SX | 200 | 310 | 70 |
| Type | d (mm) | D (mm) | T (mm) |
You need some help with a 3D file?