UR+ Certification

Cobot Transfer Unit

Plug & Play package for UR Robots
Dostupné velikosti
CTU120-1S CTU160-1S CTU220-1S

Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.

Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.

Náš tým vám pomůže.

Rollon CTU obsahuje: osu, motor, pohon, převodovku, energetický řetěz s kabely, elektrickou skříň Rollon, senzory a software Rollon URcap.

■Testovánoa certifikováno společností Universal Robots pro snadnou integraci s jejich koboty UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UR20 a UR30.

■ Vhodné pro horizontální i vertikální montáž.

■ Délka zdvihu až 5 500 mm, s kroky po 500 mm.

■ Certifikovaný, tlumený a kompaktní energetický řetěz, ideální pro nepřetržité automatizované cykly. High-Flex kabel a vzduchové trubky na vyžádání.

Vyhrazená spojovací deska na vozíku pro rychlou a snadnou montáž cobota UR.

Sada pro montáž profilů (výškově nastavitelná) na vyžádání pro vyrovnání případné nesouososti.

CTU MODEL UR MODEL PAYLOAD (kg) UR WEIGHT (kg)
CTU 120-1S UR3e
UR5e
3
5
11
21
CTU 160-1S UR10e
UR16e
12.5
16
34
33
CTU 220-1S UR20
UR30
25
35
64
64
You need some help with a 3D file?