Řemenový pohon
CLS
Uzavřený systém lineárních modulů nabízí ochranu před nečistotami.
Dostupné velikosti
60
90
Základní hmotnost jednotky (nulový zdvih): 7,3 kg
Lineární hmotnost jednotky: 1,03 kg/100 mm
Hmotnost vozíku: 1,2 kg
Maximální rychlost: 4 m/s
Opakovatelnost bez zatížení: 0,1 mm
Obvod kladky: 220 mm/otáčku
Velikost řemene: 32 AT 10
Maximální tažná síla na řemenu: 1740 N
Hlavní moment setrvačnosti Y: 203 cm^4
Hlavní moment setrvačnosti Z: 278 cm^4
Lineární osy poháněné řemenem s pohonem omega pro vertikální aplikace
Rychlost až 3 m/s
Přesnost opakování ±0,1 mm
Maximální užitečné zatížení až 11,5 kN
Výběrový nástroj není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže vybrat ten správný produkt.
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný
Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat
You need some help with a 3D file?