Aluminum
RTU Sealed Belt
Robot transfer unit with aluminium body and belt drive for payloads up to 20 kg, adapted to dirty environments
Dostupné velikosti
80-2
110-2
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
- Vhodné pro všechny menší průmyslové roboty (např. hmotnost do 140 kg nebo užitečné zatížení do 20 kg)
- 2 velikosti: 80-2 a 110-2
- Vybaveno polyuretanovou těsnicí lištou, která chrání všechny vnitřní součásti před prachem, nečistotami a jinými cizími předměty.
- Těsnicí lišta vede po celé délce těla a je udržována na místě pomocí mikroložisek umístěných uvnitř vozíku. Tím se minimalizuje třecí odpor při průchodu lišty vozíkem a zároveň je zajištěna maximální ochrana.
- Nejrychlejší instalace díky řešení na klíč. Dodává se s montážní deskou pro robot, vyrovnávacími nožkami, kabelovým řetězem a převodovkou.
- Každá sedmá osa Rollon je konstruována z vysoce tuhých extrudovaných hliníkových profilů a robustních příčníků.
Typické modely podle robotů
| Model RTU | Výrobce robota | Model robota | Nosnost robota [kg] | Hmotnost robota [kg] |
| RTU 80-2 | NACHI | MZ07-01 MZ07L-01 MZ07P-01 MZ07LP-01 |
7 | 30-32 |
| RTU 110-2 | MITSUBISHI | RV-13F RV-20F |
13-20 | 120-137 |
You need some help with a 3D file?