Pohon hřebenem a pastorkem - možnost řetězu s lanovým nosičem

2XYZ PAR+PAR+PAS

Robustní 3D portál pro užitečné zatížení až 300(*) kg s neomezeným zdvihem v ose X. Rychlost/zrychlení až 2,5 m/s a 5 m/s².
Dostupné velikosti
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280
Pracovní prostor konfigurovatelný až do : X : 50 000 mm Y : 7 500 mm Z : 3 000 mm (*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí doplňkových možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.
You need some help with a 3D file?