Actuators & Systems
Multi-Axis
XYZ Multi-Axis

2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR

Dostupné velikosti
65/130/65 80/160/130 110/220/160

Globální data

  • Skládající se ze systému lineárních jednotek Plus System ELM CR, Robot CR a SC CR. Zkratka „CR“ znamená „Corrosion Resist“ (Odolné vůči korozi)
  • Lineární jednotky vybavené vnitřními a vnějšími součástkami z nerezové oceli, jakými jsou například: ložiska, lineární vedení, šrouby, matice a další
  • Pohyb je způsoben pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkami a pomocí ozubeného pásu
  • Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
  • Manipulátor vyráběn na zakázku s přizpůsobeným zdvihem
  • Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
  • Užitečné doplňky: redukce a jejich montážní sady, držák senzoru

Dimensions

65/130/65
80/160/130
110/220/160
Payload (Kg)
0 … 30 kg
12 … 80 kg
35 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6130
500 … 5980
500 … 5900
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2500
250 … 3000
Z Stroke (mm)
250 … 1250
250 … 2000
250 … 2500

 

You need some help with a 3D file?