Řemenový pohon - možnost řetězového převodu lanových nosičů
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
Nejoblíbenější 3D portál pro užitečné zatížení do 150(*) kg. Rychlost/zrychlení až 3 m/s a 10 m/s²
Dostupné velikosti
50/120/60
80/160/90
100/160/100
100/220/170
Pracovní prostor konfigurovatelný až do :
X : 10 880 mm
Y : 4 500 mm
Z : 2 500 mm
(*) Vyššího zatížení lze dosáhnout pomocí doplňkových možností, pro takové použití kontaktujte společnost Rollon.
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
- Pohyb je způsoben pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkami v klecích a pomocí ozubeného pásu
- To se skládá z lineárních jednotek „E-SMART“, „R-SMART“ a „Modline ZCH“
- Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
- Manipulátor vyráběn na zakázku s přizpůsobeným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Rychlá a jednoduchá montáž převodovek přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje. Volné umístění motoru/převodovky v hlavici pohonu
- Užitečné doplňky: energetický řetěz, redukce, montážní sady, držák senzoru
E80/R120/Z60 |
E80/R160/Z90 |
E100/R160/Z100 |
E100/R220/Z170 |
|
| Payload (Kg) |
0 … 35 kg |
0 … 30 kg |
12 … 70 kg |
0 … 100 kg |
| X Stroke (mm) |
500 … 6075 |
500 … 5970 |
500 … 5970 |
500 … 5970 |
| Y Stroke (mm) |
250 … 2000 |
250 … 2000 |
250 … 2500 |
250 … 2500 |
| Z Stroke (mm) |
250 … 500 |
250 … 1000 |
250 … 1500 |
250 … 1500 |
You need some help with a 3D file?