Belt drive
2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART
3D gantry with light-weight Z axis for payloads up to 60(*) kg. Speed/Acceleration up to 2,5 m/s and 8 m/s²
Dostupné velikosti
50/120/50
50/120/65
80/160/80
Workspace configurable up to :
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 750 mm
(*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
- Pohyb je způsoben pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkami v klecích a pomocí ozubeného pásu
- To se skládá z lineárních jednotek „E-SMART“, „R-SMART“ a „S-SMART“
- Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
- Manipulátor vyráběn na zakázku s přizpůsobeným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Rychlá a jednoduchá montáž převodovek přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje. Volné umístění motoru/převodovky v hlavici pohonu
- Užitečné doplňky: redukce a jejich montážní sady, držák senzoru
| E50/R120/S50 | E50/R120/S65 | E80/R160/S80 | |
| Payload (Kg) | 0 … 15 kg | 5 … 30 kg | 10 … 42 kg |
| X Stroke (mm) | 500 … 6075 | 500 … 5970 | 500 … 5970 |
| Y Stroke (mm) | 250 … 2000 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
| Z Stroke (mm) | 250 … 500 | 250 … 1000 | 250 … 1500 |
You need some help with a 3D file?