Belt drive - Anti-corrosion components
YZ ROBOT_CR+SC_CR
"Corrosion Resist" 2D gantry for payloads up to 100(*) kg for humid environment. Speed/Acceleration up to 3 m/s and 10 m/s²
Dostupné velikosti
130/100
160/130
220/160
Workspace configurable up to :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
- Skládající se ze systému lineárních jednotek Plus System Robot CR a Plus System SC CR. Zkratka „CR“ znamená „Corrosion Resist“ (Odolné vůči korozi)
- Lineární jednotky vybavené vnitřními a vnějšími součástkami z nerezové oceli, jakými jsou například: ložiska, lineární vedení, šrouby, matice a další
- Pohyb je způsoben pomocí lineárního vedení s recirkulačními kuličkami a pomocí ozubeného pásu
- Lehká a odolná struktura Y-Z se skládá z extrudovaných a eloxovaných nosníků z hliníkové slitiny
- Na zakázku vyrobený manipulátor s přizpůsobeným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Rychlá a jednoduchá montáž převodovek přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje. Volné umístění motoru/převodovky v hlavici pohonu
| R130/S65 | R160/S130 | R220/S160 | |
| Payload (Kg) | 0 … 30 kg | 0 … 80 kg | 0 … 100 kg |
| Y Stroke(mm) | 500 … 5810 | 500 … 5710 | 250 … 5510 |
| Z Stroke(mm) | 250 … 1250 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
You need some help with a 3D file?