Belt drive(Y) - Ball screw drive(Z)
YZ RSMART+TH
2D portal with precise movement and high axial load capacity on Z-axis. Payloads up to 50(*) kg. Speed/acceleration up to 3 m/s and 10 m/s² on Y axis
Dostupné velikosti
120/110
160/145
Workspace configurable up to :
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Higher loads can be achieved with additionnal options, for such application please contact Rollon
Konfigurátor není pro tento produkt k dispozici.
Náš tým vám pomůže.
Zdá se, že tento 3D soubor není na webu dostupný
Neváhejte nás kontaktovat, abychom Vám ho mohli poslat
You need some help with a 3D file?